Publikovat produkty
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    Specifikace
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Skupina výrobkůWall-mounted designer fireplace
    • Skupina produktůSuspended
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)775
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)52
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Popis Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Kód CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie