Publikovat produkty
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300
H+M Downlight 300

    H+M Downlight 300

    The slender outlines of H+M have become even slenderer; the visible height being reduced to two centimeters. The precise circular form is not changed, and it offers a well defined field of light where harmony meets efficiency. Use the curves of the H+M to soften rigorous spaces and to break up right angles and sharp corners. Available in White or Metallic grey. Design: Christian Hvidt
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota5703646221413
    • Skupina výrobkůIndoor
    • Skupina produktůDownlighters
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-06-01
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)101
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Kód UNSPSC391016

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Německo
    Švédsko