Publikovat produkty
Quarto Interior 270

Quarto Interior 270

The inspiration of the circle. Eternal and ever familiar. The timeless language of geometry is rich and full of meaning. Quarto. A primeval shape on the cutting edge. Quarto is designed by Torsten Thorup and Claus Bonderup back in the 80'es, but is still going strong due to its classic circular shape. However, the Quarto from Focus Lighting differs from the many similar products because it ends up in a cylindrical shape. This completes and adds harmony to the shape. Throughout the years Quarto has proven its ability to both adding quality to and adjusting to its environment.

Available with E27 base or LED. Available in White, Black, Graphite grey, as well as Copper and Brass. Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5703646480131
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůWall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-14
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)145
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)151
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko