Publikovat produkty
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5703646620582
  • Skupina výrobkůIndoor
  • Skupina produktůWall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-14
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)105
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Kód UNSPSC391016

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Německo
Švédsko