Publikovat produkty
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Specifikace
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSkyWall
    • Skupina výrobkůOutdoor
    • Skupina produktůSkyPark
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-04-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)670
    • Šířka (mm)480
    • Hloubka (mm)553
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolykarbonát
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)9.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting pole or post and hardware
    • Kód UNSPSC39111609
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting