Publikovat produkty
Antea CTFS - RUSSIA
Antea CTFS - RUSSIA
    Fondital
    Archivovány

    Antea CTFS - RUSSIA

    ANTEA CTN - CTFS
    Antea mono-thermal CTFS is a wall-hung gas combi instant boiler, with sealed chamber and forced draught. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
    - Thermoregulation with external probe (optional)

    Specifikace
    • FEATURES
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Automatic by-pass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaantea_ctfs_ru
    • Skupina výrobkůRussia Products
    • Skupina produktůBoilers and Radiators for Russia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vRusko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems