Publikovat produkty
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
Ardente C2 600 mm
    Fondital

    Ardente C2 600 mm

    ARDENTE C2
    A high degree of innovation, achieved thanks to the 3 patents this product was able to obtain, allows the Ardente radiator to be ideal for renovations and low temperature heating systems.

    PLUS
    - Optimal weight-to-heat output ratio
    - Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    - High technological content: 3 international patents
    - 100% MADE IN ITALY
    - Modular: perfect for any space
    - Ideal for low-temperature applications

    Specifikace
    • All models ARDENTE C2 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaardente_c2_600_mm
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-16
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)656
    • Hloubka (mm)97
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEG015710
    • Název ETIMRadiators/convectors
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika