Publikovat produkty
Bali RTN T (< 35 kW)
Bali RTN T (< 35 kW)
    Fondital

    Bali RTN T (< 35 kW)

    BALI RTN T < 35
    Bali RTN T is a cast-iron floor-standing boiler for central heating only, open chamber, natural draught version. It works without connection to power supply network


    Specifikace
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Safety limit thermostat
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Piezo electric pilot flame ignition
      - Main burner ignition with termopila
      - Flame deletection with thermocouple
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabali_rtn_t_1
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-01-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálLitina
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEC011397
    • Název ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 11 00
    • Název OmniClassCommercial Boilers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Afrika Severní Amerika