Publikovat produkty
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection

    EXCLUSIVO 
    Exclusivo stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    PLUS 
    - Optimal weight-to-heat output ratio 
    - Modular: perfect for any space 
    - No welds, so no problems with burrs 
    - 100% MADE IN ITALY 
    - Improved heat exchange = high performance, low consumption

    Specifikace
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaexclusivo_600_mm_bc
    • Skupina výrobkůRadiators
    • Skupina produktůElectrical and Water Radiators
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)657
    • Hloubka (mm)97
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
    • Klasifikace IFCRadiátor
    • Kód ETIMEG015710
    • Název ETIMRadiators/convectors
    • Název UNSPSCRadiators
    • Kód UNSPSC40101801
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Popis Uniclass 2015Radiators
    • Kód CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika