Publikovat produkty
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
    Fondital

    Maiorca CTFS

    MAIORCA CTFS
    Maiorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics

    Specifikace
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamaiorca_ctfs
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)315
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Afrika Severní Amerika