Publikovat produkty
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Specifikace
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaminorca_ctfs
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEG015210
    • Název ETIMBoilers and heaters
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 15 00
    • Název OmniClassHVAC Heating Units
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Asie Jižní Amerika Oceánie Evropa Afrika Severní Amerika
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
    Podobné produkty