Publikovat produkty
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    MINORCA KC
    Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Class 6 of NOx emissions
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger

    Specifikace
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaminorca_kc
    • Skupina výrobkůBoilers
    • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
    • Klasifikace IFCBojler
    • Kód ETIMEC000392
    • Název ETIMInstantaneous water heater
    • Název UNSPSCBoilers
    • Kód UNSPSC401020
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Popis Uniclass 2015Boilers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Číslo OmniClass23-33 11 13
    • Název OmniClassCondensing Boilers
    • Kód CSI UniFormat IID3020
    • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika