Publikovat produkty
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

RODI DUAL 70-1300
Rodi Dual is a floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three flue passes combustion chamber
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

Specifikace
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarodi_dual_70_1300
  • Skupina výrobkůBoilers
  • Skupina produktůWall-hung and floor-standing boilers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód ETIMEG015210
  • Název ETIMBoilers and heaters
  • Název UNSPSCFire tube boilers
  • Kód UNSPSC40102001
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Kód CSI MasterFormat 201423 52 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Tube Boilers
  • Číslo OmniClass23-33 11 15
  • Název OmniClassFire Tube Boilers
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Dostupnost regionu

Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Afrika Severní Amerika