Publikovat produkty
Tessera basis
Tessera basis
Tessera basis

    Tessera basis

    S více než 10 miliony m2, které jsou již nainstalovány, je Tessera Basis nejpopulárnější koberec s nízkou smyčkou. Vhodný je pro každý typ komerční instalace. Tessera Basis může být s důvěrou navržen v celé budově, všude tam, ke je vyžadována atraktivní a odolná modulární podlahová krytina.Vyrábí se ze 100% nylonu Aquafil a disponuje odolností a trvanlivostí potřebnou pro zvládnutí velmi intenzivního kolečkového provozu, který je typický pro silně zatěžované prostory.Dostupný je ve 32 barevných variantách a obsahuje více než 50% recyklátu dle hmotnosti. V případě potřeby je dodáván také s rubovou vrstvou SOFTbac®.
    Specifikace
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-TE-BASIS
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůCarpet Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-06-16
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)5.7
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)3.86
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Asie