Publikovat produkty
Allura Click
Allura Click
Allura Click
Allura Click

    Allura Click

    Kromě našich vinylových dílců a lamel Allura nabízíme také variantu Allura Click, která může být snadno instalována díky unikátnímu a patentovanému zámkovému click systému. Allura Click kombinuje krásu dřeva a kamene s praktičností a trvanlivostí vinylové podlahy. Každá lamela a dílec mají unikátní, přirozené a matné embosování, díky čemuž vypadají jako skutečné dřevěné nebo kamenné podlahy. A vzhledem k odolné nášlapné vrstvě je podlaha vhodná pro každý prostor. Správná příprava podkladu je zárukou, že produkt může být instalován bez lepení.Allura Click  je k dispozici v lamelách o rozměrech 121 x 18,5 cm nebo 150,5 cm x 23,7 cm a dílcích o rozměrech 60 x 31 cm.
    Specifikace
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafo-al-cl-co
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-05-30
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Popis Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa