Publikovat produkty
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles
Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex loose lay tiles

    Allura Flex je kolekce vysoce kvalitních, rozměrově stálých heterogenních volně položitelných vinylových čtverců a lamel určených spíše pro instalaci na fixaci než pro trvalé přilepení. Kolekce je k dispozici v 36 vzorech čítající dekory od přírodních kamenů a dřevin až po zajímavé kovové i strukturované efekty. Kolekce nabízí něco pro všechny komerční podlahy. Ideální je pro použití podél kobercových čtverců. Allura flex má tloušťku 5 mm s 1 mm průhlednou nášlapnou vrstvou a osvědčenou povrchovou úpravou PUR Pearl®.
    Specifikace
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
      Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total weight 1.0: 6300 g/m²
      Total weight 0.55: 5100 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass) 1.0: 23%
      Recycled content (mass) 0.55: 20%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-AL-FL
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-04
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa