Publikovat produkty
Coral®
Coral®
Coral®

    Coral®

    Nechte venkovní svět venku.Testy třetích stran prokázaly, že umístění 6 m čisticí rohože Coral do prostoru vstupu může zadržet až 95% všech nečistot a vlhkosti, které nebudou vneseny dále do budovy. Kromě toho Forbo Coral může snížit potřebu čištění a také nákladů na údržbu až o 65% a současně prodloužit životnost povrchových úprav a podlahovin v interiéru, rovněž jako významně snížit možnost uklouznutí. Zpomalili jste nebo jste se zastavili, abyste si očistili obuv, když jste vešli do kanceláře, obchodu, školy nebo do jiného veřejného prostoru? Pravděpodobně ne. Většina z nás jen kráčí dál, a proto je důležité instalovat vstupní čisticí rohož, která by zadržela venkovní nečistoty venku.
    Specifikace
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-CO-CO
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůEntrance Flooring Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)27500
    • Šířka (mm)2050
    • Hloubka (mm)9
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálVinyl
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCCarpeting
    • Kód UNSPSC30161701
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 69 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa