Publikovat produkty
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum Decibel má tloušťku 3,5 mm a poskytuje vysoký kročejový útlum. Akustický vlastností je dosaženo laminací 2,5 mm linolea Marmoleum na 1 mm vrstvu polyolefinové pěny.
    Specifikace
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Piano collection consists of 10 colours.
      Marmoleum Piano is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-MA-SO-Piano
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLinoleum
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-06-03
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)33000
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)2.5
    Související
    • Hlavní materiálLinoleum
    • Vedlejší materiálLinoleum
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Linoleum
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15 17
    • Název OmniClassLinoleum Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Asie