Publikovat produkty
Surestep Balance
Surestep Balance
Surestep Balance

    Surestep Balance

    Kolekce bezpečnostního vinylu Step kombinuje vynikající protikluzné vlastnosti s odlišným designem. Díky použití nových krystalů „Step Crystals“ vyniká každý dekor čistým, svěžím vzhledem a vylepšenými vlastnosti pro čištění a údržbu. Současně také zajišťuje protikluznost po celou dobu životnosti. Kolekce Step obsahuje řady Safestep a Surestep, které nabízí široký výběr vzorů bez kompromisu funkčnosti.
    Specifikace
    • Roll size: 27 m long x 2 m wide
      Surface finish: PUR Pearl
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.7 mm
      Total weight: 2750 g/m2
      Impact sound reduction: 5 dB
      Dimensional stability: ≤ 0.1%
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.10 mm (typical value 0.04 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals: very good
      Flexibility: Ø 10 mm
      Use in wet areas: yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Slip resistance (EN 13845 Annex C): ESf
      Slip resistance (EN 13845 Annex D 50.000 revolutions): pass
      Slip resistance (DIN 51097): Balance class B
      Step is manufactured using 100% electricity from renewable sources.
      Recycled content (mass): ≥ 24%

      DoP: 0200101-DoP-306
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasurestepbalance
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůSafety Vinyl
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)27000
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)2
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.75
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Popis Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15
    • Název OmniClassResilient Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Asie