Publikovat produkty
F25 Table
F25 Table
F25 Table
    Forma 5

    F25 Table

    It takes great dedication to convert a simple idea into a visible reality which comes to life when used by people in its ideal setting, turning it into part of an unified composition. The result is an explosion of open, well-lit and functional spaces, where straight, rational lines take centre stage in a setting where nobody can be distracted from the peaceful atmosphere, which can even captivate visitors to the office.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaF25
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs and tables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Popis Uniclass 2015Office desks
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings