Publikovat produkty
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
Night Owl™ Table lamp
    Fritz Hansen

    Night Owl™ Table lamp

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(20 recenze)
    The Night Owl™ table lamp was born out of a desire to create a uniquely Nordic wash of light; warm, cosy and informal. Distinctive in form and appearance, the base and oval shade merge seamlessly together to form one single unit. Its personality is a unique addition to any space.
    Specifikace
    • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: smokey white, smokey white/ash, midnight blue/ash, midnight blue • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: aluminum, ash, polycarbonate • Name: Night Owl™ • Nominal Height: 29.3 cm • Nominal Length: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNight-Owl
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůNight Owl™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)293
    • Hloubka (mm)235
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálJasan
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stoly a židle
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures