Publikovat produkty
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas. Suitable for construction site and demonstration. - Anti-poster siding. - Anti-lifting hook. - Possibilities of marking, customization of colors, logos. - Easily ans quickly removable and reparable. This barrier is available in two dimensions. Accessories : foot plates
    Specifikace
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota93476
    • Skupina výrobkůClôture mobile bardée
    • Skupina produktůBarrière de chantier
    • Datum zveřejnění2020-11-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)2050
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
    • Klasifikace IFCObjekt