Publikovat produkty
FP Folding door
FP-Tuotteet

FP Folding door

3.9 z 5 hvězdiček3.9(9 recenze)
FP is a powerful folding door divider for less than 3400 mm high in areas where sound insulation is required. Sound-insulating divider is easy to use and even in heavy use long-lasting. Folding doors achieve up to 36 Hz db/2000 sound insulation. If in need for a higher level of sound insulation than 36 db, then check out Phonic sound insulation folding door (Max.42 db Lab) Sound isolating the status of the distributors for the RT card, you can download the technical documentation.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafp_fold_door
  • Skupina výrobkůFolding doors
  • Skupina produktůFP-300
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3400
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Skládací
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715