Publikovat produkty
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light
    Fresh-Aire UV

    Fresh-Aire Blue Tube TUV-BTER 24 Volt UV Light

    Blue-Tube UV is installed inside the Air Conditioning Air Handler Coil section. The High Output UV Light is most effective in eliminating and preventing Mold and biological contamination. Reduces system maintenance and improves overall Indoor Air Quality.

    As Featured On Amazon.com

    #uv #HVAC #clean air #bacteria #viruses #airquality #blue light

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFresh-Aire-UV-Blue-Tube-UV-HVAC-UV-Light
    • Skupina výrobkůResidential
    • Skupina produktůBlue Tube UV
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
    • Název UNSPSCAir cleaners
    • Kód UNSPSC40161602
    • Kód CSI MasterFormat 201423 40 00
    • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Air Cleaning Devices
    • Číslo OmniClass23-27 57 31
    • Název OmniClassElectronic Air Cleaners

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké