Publikovat produkty
Lily™ 3208 chair
Fritz Hansen

Lily™ 3208 chair

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Design icon by Arne Jacobsen. The Lily™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair comes in a walnut veneer and a wide range of upholstered options, with chrome legs. Design icon by Arne Jacobsen. The stackable Lily™ chair comes with a chrome base and with a walnut shell and a wide range of upholstered options.
Specifikace
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3208
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůLily™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálOřech
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products