Publikovat produkty
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    The Series 7™ returns in a fully upholstered version with wooden armrests, revisiting Arne Jacobsen’s original idea of combining soft upholstery with a tactile wooden element. The result brings a new sense of warmth and presence to the chair while remaining true to its familiar silhouette. Available as both a dining and office chair, the design moves easily between settings, offering a more material-rich interpretation of a wellknown form.

    Specifikace
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3217-FullUph-Wood
    • Skupina výrobkůSeating
    • Skupina produktůSeries 7™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)520
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText