Publikovat produkty
Cadence Chair
Fritz Hansen

Cadence Chair

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance. The Plank chair’s horizontal plank placed at the top of the headrest is the signature look of the series and where it takes its name from. Modern simplicity in an elegant expressive design, the Plank chair can stand alone or be combined with other pieces from the Plank series.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCadence-Chair
  • Skupina výrobkůOutdoor Seating
  • Skupina produktůCadence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)77
  • Šířka (mm)69.5
  • Hloubka (mm)58
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)11
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products