Publikovat produkty
Cadence Table
Fritz Hansen

Cadence Table

Plank outdoor series by contemporary Parisian designer Aurélien Barbry, is characterised by simplicity and functional beauty. An architectural repetition lends the Plank series a clean and modern elegance Plank Table sits within the Plank series of outdoor furniture designed with wooden planks in focus. Extend the table's length without interrupting the design's even rhythm by placing several tables in a line. The design is elegant yet expressive without complication. The table seats four to six people.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCadence-Table
  • Skupina výrobkůOutdoor Tables
  • Skupina produktůCadence
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)73
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)27
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products