Publikovat produkty
Columbus Sunbed
Fritz Hansen

Columbus Sunbed

The Columbus Series takes its design cues from traditional American-style garden chairs. Pared back to a simpler, Scandinavian expression with slatted seats and visible fittings, the series is equally suited to al fresco dining or relaxing on a sunny terrace. Comfortable and classical in its expression, the Columbus Sunbed is shaped from solid FSC-certified teak. The SunTexture fabric makes it wonderfully comfortable without the need for a cushion. Stable and durable, its back wheels make it easy to move into the sun or shade, while the backrest is adjustable to multiple positions.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaColumbus-Sunbed
  • Skupina výrobkůOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Skupina produktůColumbus
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30.5
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)76
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)16.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products