Publikovat produkty
Cutter Box Low
Cutter Box Low
    Fritz Hansen

    Cutter Box Low

    The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. Cutter box is a stylish storage unit for all four seasons. A convenient and easy place to put gloves and scarves, bike lights or a dog leash. The grooves under the neat sized box are made to fit perfectly on top of the Cutter Wardrobe.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCutter-Box-Low
    • Skupina výrobkůIndoor Storage & Shelving
    • Skupina produktůCutter
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)14
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálTeak
    • Vedlejší materiálDub
    • Navrženo vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products