Publikovat produkty
Cutter Coat Rack 100
Fritz Hansen

Cutter Coat Rack 100

The iconic Cutter series designed in collaboration with Danish designer, Niels Hvass, is minimalistic, functional and a popular choice for hallways. Inspired by the German Bauhaus movement, the series contains many options and combinations giving a wonderful array of choice to suit every home. A simplistic coat rack with a base of wood and hooks made from stainless steel. The natural materials are long lasting and provide an easy and elegant way to hang your coats, hats, bags and scarves.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCutter-Coat-Rack-100
  • Skupina výrobkůIndoor Storage & Shelving
  • Skupina produktůCutter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)7
  • Šířka (mm)12
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Vedlejší materiálDub
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products