Publikovat produkty
Drachmann Table Round
Fritz Hansen

Drachmann Table Round

The signature Drachmann series draws inspiration from the beautiful garden of Danish romantic poet and painter, Holger Drachmann. A careful balance of Nordic nostalgia and modern simplicity underlies its enduring popularity. Designed in collaboration with Danish designer, Mogens Holmriis, the balanced form of the Drachmann Table pairs Nordic nostalgia with modern simplicity. The neat sized round table comfortably seats four people. Made of 100% FSC-certified teak.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDrachmann-Table-Round
  • Skupina výrobkůOutdoor Tables
  • Skupina produktůDrachmann
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)72
  • Hloubka (mm)126
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)45
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products