Publikovat produkty
Join™ FH61 Table
Fritz Hansen

Join™ FH61 Table

4.4 z 5 hvězdiček4.4(10 recenze)
The Join™ coffee table series comes in 3 shapes. The table top is made of solid wood in 2 finishes: Oak with clear lacquer and black coloured oak. The base consists of four legs in black powder coated steel. The Join™ coffee table by Fritz Hansen, was launched in 2014. The table is available in oval and round shapes with a solid oak table top and black powder coated steel legs.
Specifikace
  • • Category: Coffee table, oval table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 50 cm / 19.7 " • Nominal Width: 130 cm / 51.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFH61
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůJoin™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)370
  • Šířka (mm)1300
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products