Publikovat produkty
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool
Fritz Hansen

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
The Fri™ and Ro™ footstool adapt the design of the chairs - open, soft and simplicity in itself. It proves to be both suitable as footstool for the Ro™ and Fri™ and extra seating by the coffee table.
Specifikace
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJH12_JH15
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůFri™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálDub
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products