Publikovat produkty
Analog™ Table JH43
Fritz Hansen

Analog™ Table JH43

Analog™ is celebrating the authentic way of connecting with people around a table by bringing us closer together. The shape of the table works both as dining or meeting room table, inviting to dialog and togetherness.
Specifikace
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJH43
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůAnalog™ Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1050
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products