Publikovat produkty
N01™ N01 Chair
Fritz Hansen

N01™ N01 Chair

4.5 z 5 hvězdiček4.5(15 recenze)
Solid wood dining chair designed by nendo in collaboration with Fritz Hansen The N01™ chair is designed by nendo and is made of solid wood. The chair is available in solid beech and solid oak natural laqcuered and solid black laqcuered oak.
Specifikace
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaN01
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůN01™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)490
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products