Publikovat produkty
PK40 Table
Fritz Hansen

PK40 Table

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
PK40™ is a unique version of Poul Kjærholm’s square conference table with a leather-covered tabletop and a stainless steel base. The juxtaposition of materials is remarkable, a truly luxury design executed with full attention to detail.
Specifikace
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPK40
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůPK40™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)1400
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)88
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products