Publikovat produkty
Lissoni™ Sofa
Fritz Hansen

Lissoni™ Sofa

4.1 z 5 hvězdiček4.1(11 recenze)
The Lissoni Sofa™ is a sophisticated, modern sofa that adds a healthy dose of comfort and luxury to everyday life. Characterized by clean lines and flawless attention to detail, this sofa by Piero Lissoni has a remarkably pronounced appearance that elevates and adds character to any room. The two-seat sofa has an understated sophistication that exudes quality through clear, elegant construction. This Lissoni sofa model is wider and deeper than many standard two-seater sofas.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPL112
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůLissoni™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1980
  • Hloubka (mm)920
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálOcel lakovaná
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products