Publikovat produkty
Planner™ MC350 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC350 Table

4.6 z 5 hvězdiček4.6(10 recenze)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Specifikace
  • • Category: Coffee table • Finish: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Material: Coffetable with powder coated steel base and charcole and cream marble table top. • Name: Planner™ coffee table • Nominal Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 31.5 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPlanner-MC350
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůPlanner™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Vedlejší materiálMramor
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products