Publikovat produkty
Ro™ Sofa JH120
Fritz Hansen

Ro™ Sofa JH120

The Ro™ Sofa was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ Sofa comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Specifikace
  • • Category: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Finish: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Material: Fully upholstered 2-seater sofa with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. • Nominal Height: 115,5 cm / 45.5 " Seat height: 42,5 cm / 16.7 " • Nominal Length: 97 cm / 38.2 " • Nominal Width: 150 cm / 59.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRo-JH120
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůRo™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1155
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)970
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Pohovky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products