Publikovat produkty
Ro™ Lounge Chair JH2
Fritz Hansen

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 z 5 hvězdiček4.6(17 recenze)
The Ro™ Lounge Chair was designed by Jaime Hayon in 2017. Ro™ comes fully upholstered in a wide range of fabrics. Single fabric or a mix of 2 fabrics; one fabric for the shell and one for the cushions. The base consists of 4 legs in brushed aluminium and is also available with a wooden base in solid oak with a clear lacquer finish.
Specifikace
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRo-JH2
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůRo™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1130
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)970
Související
  • Hlavní materiálPotah
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products