Publikovat produkty
Selandia Table 180
Fritz Hansen

Selandia Table 180

The Selandia series is known for its signature slight curves and elegant Nordic look with subtle French references that hint at long summer nights in the open air. Expressing natural elegance, the solid and spacious Selandia Table is the essence of practicality meets beauty. Curved crossover legs support the stadium-formed and slatted table top which is easily extendable with either one or two extension leaves. A hole in the centre allows for an umbrella over the table. A beautiful brass plate covers the umbrella hole when not in use. Designed in collaboration with wood-passionate Danish designer, Mogens Holmriis.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSelandia-Table-180
  • Skupina výrobkůOutdoor Tables
  • Skupina produktůSelandia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)73
  • Šířka (mm)100
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)38.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products