Publikovat produkty
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
    Fritz Hansen

    Let™ Lounge chair

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(21 recenze)
    The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash. Designed by Sebastian Herkner, in 2020.
    Specifikace
    • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSH210
    • Skupina výrobkůSeating
    • Skupina produktůLet™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)565
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálOcel lakovaná
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products