Publikovat produkty
CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker
Archivovány

CX15 - Compact 15" Coaxial Loudspeaker

CX Series 2-way loudspeakers include powerful single-neodymium-magnet coaxial transducers. They provide the output capability and pattern control of normal premium 2-way systems in significantly more compact enclosures. The 15 inch models offer a choice of 60° x 45°, 75° x 75°, 90° x 45°, or 120° x 60° horns. CX Series’ unique vertically trapezoidal shape and compact size allows mounting very close to ceilings or under balconies with minimal effect on sight lines, while in turn complementing many architectural styles.

Specifikace
  • Speaker, speakers

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacx15-compact-coaxial
  • Skupina výrobkůLoudspeaker
  • Skupina produktůCompact Coaxial Speakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security