Publikovat produkty
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
Ovalo Wash-basin 635x390
    Gala

    Ovalo Wash-basin 635x390

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(15 recenze)

    Wash-basin without overflow.

    ÓVALO countertop, semi-recessed or over-counter wash-basin, with oval warm and clean lines that provide this piece a modern design. Without overflow. Without tap hole. Template to cut 61,2 x 36,2 cm.

    Specifikace
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0432001
    • Skupina výrobkůOvalo
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)635
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
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
    Podobné produkty