Publikovat produkty
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
    Gala

    Circle Wash-basin Ø 395

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)

    Wash-basin without overflow.

    CIRCLE countertop wash-basin, the perfection of the circle.
    Without overflow. Without tap hole. Circular template to cut ø 36 cm.

    Specifikace
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota433001
    • Skupina výrobkůCircle
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)395
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks