Publikovat produkty
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
    Gala

    Baby WC pan BTW 415x265

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(9 recenze)

    WC pan BTW dual outlet. Fixed seat white.

    Options: Fixed seat yellow, Fixed seat pink, Fixed seat blue,
    Ring seat white, Ring seat yellow, Ring seat pink, Ring seat blue.

    Special WC pan for kids.

    Specifikace
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 90 mm. distance to the wall./ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1006401
    • Skupina výrobkůBaby WC
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)415
    • Hloubka (mm)265
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures