Publikovat produkty
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
    Gala

    GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm

    Rimless BTW WC pan 68,5x38,5 cm with dual outlet, conversion bend and fixing kit Low cistern pan with lid and dual push-button mechanism 4,5/3 liters Seat and cover with e-bidet Installation accessories included
    Specifikace
    • BTW rimless toilet with washing and drying functions and precise adjustment of water and air temperature, water pressure and nozzle position.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota7200001
    • Skupina výrobkůWC
    • Skupina produktůGALA-INNOVA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)790
    • Šířka (mm)385
    • Hloubka (mm)685
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)68
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Popis Uniclass 2015WC suites
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures