Publikovat produkty
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
Noble WC pan 680x360
    Gala

    Noble WC pan 680x360

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(6 recenze)

    Complete toilet set: WC pan dual outlet with bolt kit, Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres, Fixed wooden seat. White.

    Options: Soft closing wooden seat. White, Fixed wooden seat. Walnut, Soft closing wooden seat. Walnut.

    Dual outlet WC pan for low cistern with a retro look, pure shapes and discreet details. The combination of solid wood in the seats confers the refinement of the noble materials. Optional soft close seat for greater comfort. Bolting kit included. Waste elbow needed for vertical outlet installation.

    Specifikace
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1212001
    • Skupina výrobkůNoble
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)680
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures