Publikovat produkty
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(11 recenze)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1815001
    • Skupina výrobkůElia
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)775
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures